Lohnfertiger mit höchstem Automatisierungsgrad
Wir sind seit über 60 Jahren in der Metallverarbeitung zuhause und haben dabei die Erfahrung der HYDAC Familie im Rücken. Aber wir wissen, dass Erfahrung allein nicht ausreicht. Deshalb haben wir uns konsequent auf die Zukunft ausgerichtet: Durch die vollständige Automatisierung und Digitalisierung unserer Fertigung bieten wir Ihnen die höchste Kosteneffizienz und Präzision. So verbinden wir traditionelles Handwerk mit modernsten, hochdigitalisierten und -automatisierten Produktionsverfahren.
Erfahren Sie mehr zu unserem Leistungsspektrum.
Metallverarbeitung. Flexibel. Automatisiert. Digitalisiert.
Wir sind für Sie da, um Ihre Auftragsspitzen und Kapazitätsengpässe flexibel und ganz unkompliziert abzufangen. Unser Motto ist dabei: Nichts ist unmöglich. Denn wir bieten Ihnen vom Prototypen über die Kleinserienfertigung bis hin zur vollumfänglichen Serienfertigung alle Prozessschritte inhouse und setzen dank unseres hohen Automatisierungslevels Ihre Aufträge schnell, zuverlässig und in höchster Qualität um – unabhängig von Werkstoff oder Komplexität.
Ihre Vision, unsere Expertise: Lassen Sie uns ganz unverbindlich über Ihr Projekt sprechen.
Aber: Metallverarbeitung ist nicht gleich Metallverarbeitung Denn hier geht es nicht nur um Maschinen, sondern um das Verständnis für das Material
Aluminium
Wir sind Ihr Spezialist für die hochpräzise Fertigung von Steuerblöcken aus Aluminium. Dank der Eigenschaften dieses Leichtmetalls realisieren wir Bauteile, die nicht nur gewichtsoptimiert sind, sondern auch eine hohe Wärmeableitung und Korrosionsbeständigkeit bieten.
Guss
Als Ihr erfahrener Partner für Steuerblöcke aus Formguss bieten wir Ihnen eine besonders wirtschaftliche und flexible Lösung. Der Werkstoff Guss ermöglicht eine hohe Designfreiheit und die Integration komplexer Kanalführungen, die Fertigungszeit und Kosten reduzieren.
Stahl
Wenn es um hohe Drücke, Langlebigkeit und extreme Belastungen geht, sind Steuerblöcke aus Stahl die richtige Wahl. Wir beherrschen die Fertigung in allen gängigen Stahlsorten und können so Bauteile herstellen, die maximalen Anforderungen standhalten.
Wir machen Komplexität beherrschbar
Wo andere Lohnfertiger an ihre Grenzen stoßen, fangen wir erst an. Ob einfach oder komplex – wir gehen ins Detail. Dabei kommt unsere automatisierte Präzision vor allem bei sensiblen Honbohrungen zum Tragen. Unsere Expertise in der Fertigung anspruchsvollster Blöcke sorgt dafür, dass wir auch einfache und mittelschwere Projekte bis zur Serienfertigung in allen Materialien mit Hingabe umsetzen. Das Ergebnis ist ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit für jedes einzelne Bauteil.
Überzeugen Sie sich von unserer Kompetenz – lernen Sie unseren modernen Maschinenpark kennen.
Unser Leistungsspektrum auf einen BlickFür Prototypen, Kleinserienfertigung oder vollumfängliche Serienfertigung
Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche – wir kümmern uns um den Rest. Dabei bieten wir Ihnen ein umfangreiches Leistungsspektrum, das sich genau auf Ihre Anforderungen maßschneidern lässt. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Kompetenzen als innovativer Lohnfertiger.
Bearbeitungszellen
Werkstoff / Maschinentyp: Aluminuim, Stahl, Guss
Größen: Komplexe Bauteile bis 500 mm
Details: Auch Einzelmaschinen für Prototypen, Muster, Kleinstmengen
Nachgelagerte Bearbeitungsprozesse
Werkstoff / Maschinentyp: Aluminuim, Stahl, Guss
Größen: Mittlere Baugrößen bis 600 mm
Details: Wasch-, Phosphatier-, TEM-Anlagen, Honmaschinen
Pohlrohrfertigung (Vertikale Drehbearbeitung)
Werkstoff / Maschinentyp: Varianten- und Massenanlagen, auch kombiniert
Details: Schweiß- und Drehkombination
Dreherei
Werkstoff / Maschinentyp: Vertikal-, Horizontal- & Revolverdrehmaschinen
Größen: Durchmesser: 400 mm, Drehlänge: 350 mm
Details: Revolver mit 12 Plätzen
Erstmusterprüfungen mit Berichterstellung (EMPB)
Werkstoff / Maschinentyp: Koordinatenmessmaschinen & Kontourmessgeräte
Details: Mit Drehtisch & Offline-Programmierung
Zertifizierte QualitätWir sind Lohnfertiger mit dem höchsten Anspruch an uns selbst
Dabei sind unsere Zertifizierungen nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 und ISO 45001 unser Fundament. Sie stehen für unsere Verpflichtung zu höchster Qualität, umweltbewusster Produktion, effizientem Energiemanagement und einem sicheren Arbeitsumfeld.